TIDA-01014

低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

TIDA-01014

設計ファイル

概要

モノのインターネット (IoT) 革命によって、アプリケーションや機器が効率的につながり、バッテリ駆動で広範囲かつ超低消費電力のセンサー展開が可能になっています。  TI の先進的なセンサや低消費電力の通信デバイスなどの新技術により、これらの機器をバッテリ駆動のワイヤレス システムとして設計できるようになり、コスト、展開の容易さ、信頼性、性能、そしてシステムの複雑さが大幅に改善されています。

テキサス・インスツルメンツの SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームによって、TIDA-01014 リファレンス デザインは、TIDA-01012 ワイヤレス DMM リファレンス デザインを利用し、bq27426 を活用してバッテリ マネジメント システムの燃料計の性能を向上させ、最終的に消費電力の最適化を実現できることを示しています。TIDA-01014 は、ワイヤレス接続に対応した 4½ 桁、100kHz の真の実効値 (True RMS) 測定の DMM で、Bluetooth Low Energy® (BLE) 通信、NFC による Bluetooth ペアリング、さらに TI の CapTIvateTM 技術による自動ウェイクアップ機能を備えています。

特長
  • ワイヤレス MCU により、IoT へのワイヤレス接続に最適な Bluetooth Low Energy (BLE) に対応
  • 低消費電力設計とパワー マネージメント システム
  • バッテリ放電の監視
  • バッテリ残量計の精度と分解能の向上
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCS1.PDF (974 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQI5.PDF (637 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQI4.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQI7.ZIP (1902 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB6.ZIP (1230 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQI6.PDF (4433 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQI3.PDF (967 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3422構成可能な遅延とリセット パルス、シングル チャネル、プッシュ ボタン コントローラ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8885真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

LSF0204オープン ドレインとプッシュプル向け、4 ビット双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF
バッテリ残量計

BQ27426事前設定済みのケミストリー プロファイル搭載、シングル セル、システム側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A33591Ω オン状態抵抗、5V、3:1 (SP3T)、1 チャネル アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24232ダイナミック パワー マネージメント機能と 10.5V OVP 搭載、USB 対応 0.5A リチウムイオン チャージャ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531超低消費電力の 0.25mA、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A31660.9Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ハイ)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

LSF0002オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーション向け、超小型、自動双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

LSF0102デュアル双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241591.8V 入力ロジック対応、0.3Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR25328 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33252.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDB7 — TIDA-01012 Application

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01012 ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ TIDA-01014 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDB7 TIDA-01012 Application

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/03/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01012 ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ TIDA-01014 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdb7 or www.ti.com/lit/xx/tidcdb7/tidcdb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDB7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Enhanced Accuracy Battery Fuel Gauge Ref Design for Low-Power Industrial IoT 2017/03/31

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01012 ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ TIDC-01012 IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。