TIDC-01012

IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDC-01012

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、産業用テスト機器における IoT の実現を通じて、TI の CC2640 ワイヤレス マイコン (MCU) と RF430 NFC トランスポンダの能力を強調します。CC2640 と Android™ デバイス間に Bluetooth® Low Energy コネクティビティを使用しているほか、NFC による自動ペアリングも可能です。このデザインを採用すると、複数の Android デバイスが TIDA-01012 ワイヤレス デジタル マルチメーター (WDMM) リファレンス デザインの間でインターフェイスを実現し、TI のワイヤレス コネクティビティ ソリューションを使用して、ヒューマン マシン インターフェイスの容易な拡張、有意義な機能の追加、計測に関連する製品コストの大幅な削減を達成する方法を示すことができます。

Android App on Google Play にアクセス

特長
  • WDMM の入出力ユーザー インターフェイス サブシステムを、Android デバイスで代替し、基板サイズとコストを最小化
  • CC2640 と Android 間で BLE コネクティビティを実現
  • NFC ダイナミック インターフェイスを使用した BLE 自動化ペアリング
  • グラフィカル ディスプレイを使用し、時間軸に対する AC / DC 測定値をグラフ化
  • ソース コードにより、ワイヤレス メーター向けの独自アプリケーションを容易に製作可能
  • ユーザーのためのガイドとしてソース コード生成と最適化を通じ、基礎的な開発理論を提供しているほか、サンプル ソース コード、テスト用ガイド、導入ガイドも付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCM2.PDF (485 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP67.PDF (640 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP66.PDF (175 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP69.ZIP (1908 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD08.ZIP (1022 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP68.PDF (1928 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP65.PDF (589 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

WDMM-ANDROID-SOURCECODE — Android App With BLE and NFC for Wireless DMM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01012 IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

WDMM-ANDROID-SOURCECODE Android App With BLE and NFC for Wireless DMM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2017/04/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01012 IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd22 or www.ti.com/lit/xx/tidcd22a/tidcd22a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD22. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Industry 4.0 NFC and Bluetooth® low energy User Interface Reference Design 2016/12/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01012 ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ TIDA-01014 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。