TIDA-00839

低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン

TIDA-00839

設計ファイル

概要

磁気を使用して改ざんされた場合、電力測定システムの各種トランスが機能不全に陥り、システムに適切に電力を供給できなくなるか、負荷が消費した電力を正しく登録できなくなる可能性があります。  このリファレンス デザインは、ホール センサを使用し、磁気による改ざんを検出する Class 0.2 の 3 相電力測定システムを実装しています。  メイン電源とバックアップ電源の両方から電力を供給されている場合に磁気による改ざんの検出が可能になります。  バックアップ電源での動作時にバッテリ寿命を延長するため、ホール センサの消費電流を低減する複数の方法を採用しています。

特長
  • Bop =±6.9 mT、センサの Brp =±3.5mT
  • バックアップ電源のサポート
  • ソフトウェアによる電源デューティ サイクル制御により、センサごとの消費電流を 2μA 未満に低減
  • ANSI と IEC による Class 0.2 精度要件に対応した 3 相電力測定
  • TI のエネルギー ライブラリ ファームウェアによる、すべての電力測定パラメータの計算は、アクティブ/リアクティブ電力、アクティブ/リアクティブ エネルギー、RMS(実効) 電流と電圧、力率、ライン周波数に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB69.PDF (3284 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ35A.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ37.ZIP (413 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBI1.ZIP (332 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ36.PDF (277 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ34.PDF (63 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-232 トランシーバ

TRS3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5033高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7321C低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7320C低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS54060Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00839 低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBI2 TIDA-00839 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00839 低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi2a/tidcbi2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBI2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Magnetic Tamper Detection Using Low-Power Hall Effect Sensors Design Guide 2015/01/07
技術記事 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017/11/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00601 絶縁型シャント センサを使用した多相エネルギー測定のリファレンス デザイン TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI 3 相 Rogowski コイル ベース電力計実装のリファレンス デザイン TIDM-AUX-MODULE e メーター向けバッテリ管理と補助電源オプション