TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

3 相 Rogowski コイル ベース電力計実装のリファレンス デザイン

TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

設計ファイル

概要

このデザインは、Rogowski コイル電流センサをサポートする、高集積シングル チップ電気メーター ソリューションを実装します。RMS 電流と電圧、有効 / 無効電力と有効 / 無効エネルギー、力率、周波数など、多相エネルギー測定に必要なさまざまなパラメータを計算できるように、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しています。Rogowski コイル用のハードウェアとソフトウェアのサポートが追加されたため、従来の電流トランスから移行するときに、最小限のハードウェア変更で、Rogowski コイルに簡単に接続できます。Rogowski コイル電流センス ライブラリは、Rogowski 出力の効率的なソフトウェア統合を実装しており、3 相 e メーター向けのシングルチップ ソリューションを実現します。ソフトウェア パッケージにはダミー アプリケーションも含まれているため、ハードウェアとソフトウェアを迅速かつ簡単に評価できます。

特長
  • 3 相 0.5% エネルギー メーター ソリューション
  • Rogowski コイルを使用する低コストの絶縁型電流センシング機能
  • ソフトウェア インテグレータ ソリューション – 最小限のハードウェア変更で既存の CT ベースのソリューションから移行可能
  • EMI 耐性に優れた電流センシング機能
  • 電流の DC 成分の影響なし
  • 位相シフトのない電流測定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU474.PDF (560 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAY9.PDF (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAZ0.ZIP (309 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC676.ZIP (324 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAZ1.ZIP (426 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAY8.PDF (107 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54060Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC675 — Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI 3 相 Rogowski コイル ベース電力計実装のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC675 Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI 3 相 Rogowski コイル ベース電力計実装のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc675 or www.ti.com/lit/xx/tidc675a/tidc675a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC675. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Three Phase Rogowski Coil Based E-Meter Solution Design Guide 2014/09/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。