TIDM-AUX-MODULE

e メーター向けバッテリ管理と補助電源オプション

TIDM-AUX-MODULE

設計ファイル

概要

電力網の障害が発生した後、短時間、通常動作を維持するには、スマート電気メーターが必要です。このリファレンス デザインでは、高度なスマート メーター マイコンを使用するときに、設計者がこの要件を満たす方法について詳しく説明しています。設計者はこのデザインを使用して、バッテリ管理と補助電源のオプションを迅速かつ簡単に評価できます。

特長
  • ホスト マイコンの補助電源用の 2 種類の電源:スーパーキャパシタ バックアップ付きの独立レギュレータと (2 本の) 単四電池
  • リアルタイム クロック用の独立電源
  • 改ざん検出用の外部イベント発生時の自動キャプチャ
  • 自動または手動での電源切り替え
  • 自動電源監視
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU452.PDF (18154 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAI3.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAI4.ZIP (317 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC619.ZIP (297 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAI5.ZIP (314 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAI2.PDF (67 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

TIDC620 — Battery Management and Auxiliary Power Supply Options for E-Meters Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-AUX-MODULE e メーター向けバッテリ管理と補助電源オプション
ダウンロードオプション

TIDC620 Battery Management and Auxiliary Power Supply Options for E-Meters Code Examples

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-AUX-MODULE e メーター向けバッテリ管理と補助電源オプション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc620 or www.ti.com/lit/xx/tidc620a/tidc620a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC620. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Battery Management and Auxiliary Power Supply Options for e-Meters Design Guide 2014/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。