TIDA-00740

自動トルク実装リファレンス・デザイン

TIDA-00740

設計ファイル

概要

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the stepper motor.

特長
  • Reduces energy consumption of a stepper motor by 66%
  • Avoids stalling at variable loads and at variable speeds
  • Offers simple control of the stepper motor
  • Up to 52V and 4.5A operation
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ4.PDF (4679 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJI3.PDF (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJI2.PDF (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJI4.PDF (419 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJI1.PDF (168 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD88537NDデュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ステッパ モーター ドライバ

DRV87111/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き TIDA-00740 自動トルク実装リファレンス・デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-DRV8711 ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き TIDA-00740 自動トルク実装リファレンス・デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00740 自動トルク実装リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBL7 TIDA-00740 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/12/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00740 自動トルク実装リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl7/tidcbl7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBL7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Auto-Torque Implementation Design Guide 2015/09/04

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。