TIDA-00261

バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き

TIDA-00261

設計ファイル

概要

The TIDA-00261-BOOST-DRV8711 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

As seen at APEC

特長
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU437.PDF (3633 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR885.PDF (112 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR884.PDF (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR887.ZIP (1621 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC515.ZIP (210 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR886.PDF (601 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR883.PDF (124 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD88537NDデュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ・モーター・プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル・ブラシ付き DC モーター・ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き TIDA-00740 自動トルク実装リファレンス・デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-DRV8711 ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き TIDA-00740 自動トルク実装リファレンス・デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00261 Test Results 2014/07/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。