TIDA-00689

アナログ入力モジュール向け、小フットプリント絶縁型 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-00689

設計ファイル

概要

ファクトリ・オートメーションや制御の分野で使用される、A/D コンバータ (ADC) やオペアンプなどのアナログ・コンポーネントにとって、絶縁電源は重要な役割を果たします。この結果、グランド・ループが防止され、ノイズを低減できると同時に、サージからの保護にとって重要な特性も実現できます。このリファレンス・デザインは、スペースが主要な懸案となるアナログ・モジュールに適した、低プロファイルで小型フォーム・ファクタの絶縁型電源ソリューションを提示します。

特長
  • 部品の高さが 1.8mm 未満の超低プロファイル
  • 3 種類の電圧を供給する絶縁型出力
  • アナログ電源向けの ±15V
  • ADC デジタル電源向けの +5V
  • 12.7mm x 40.8mm の超小型面積
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR7A.PDF (739 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM50.PDF (251 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM52.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM49.PDF (251 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC96.ZIP (505 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM53.PDF (1433 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM51.PDF (101 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM54.PDF (433 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65130正負デュアル出力 (代表値 300mA)、分割レール・コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) 2016/07/06
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20
技術記事 Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 2016/08/22

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9780 リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用 TIDA-00129 1W 小型ファクタ電源、PLC I/O モジュール用絶縁型 2 出力付き TIDA-00237 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ・プログラマブル・ロジック・コントローラ・モジュール用、リファレンス・デザイン TIDA-00688 平面トランス付き 1W 絶縁型電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。