TIDA-00688

平面トランス付き 1W 絶縁型電源のリファレンス デザイン

TIDA-00688

設計ファイル

概要

絶縁型電源は、モジュールをプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) に接続するあらゆる産業用アプリケーションで主な要件になっています。多くの場合、これらの PLC モジュールで利用可能なスペースはごく限定的なので、大型の絶縁トランスの搭載は非常に困難です。TIDA-00688 は、プリント基板 (PCB) のどちらの面でもわずか 2.2mm の高さという超薄型フォーム ファクタで、絶縁型の ±15V と 5V の各出力を供給します。トランスを PCB に直接組み込む方法で、このサイズを実現しました。さらに、このリファレンス デザインは 14V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、回路全体が 25.4mm × 43.8mm の小型フォーム ファクタに実装済みです。

特長
  • 平面トランス内蔵
  • 14V ~ 36V の広い入力電圧範囲 (公称 24V)
  • 3 個の絶縁型出力 (1.7mm の隙間を確保した 1 次側と 2 次側のコイル、0.71mm のプリプレグ成型 (型番 7628) の 1 次側と 2 次側のコイル)
    • 15V 絶縁型、30mA の超低ノイズ
    • -15V 絶縁型、30mA の超低ノイズ
    • 5V 絶縁型、40mA
  • 超薄型プロファイル、2.2mm 未満
  • 6mm の厚さで並列配置 (フェライトによる定義)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB83.PDF (1695 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJA1.PDF (140 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJA0.PDF (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJA3.ZIP (606 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBJ7.ZIP (385 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJA2.PDF (1068 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ99.PDF (359 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62175スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1-W Isolated Power Supply With Planar Transformer Design Guide 2016/01/21
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014/12/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00129 1W 小型ファクタ電源、PLC I/O モジュール用絶縁型 2 出力付き TIDA-00237 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ・プログラマブル・ロジック・コントローラ・モジュール用、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。