TIDA-00237
超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ・プログラマブル・ロジック・コントローラ・モジュール用、リファレンス・デザイン
TIDA-00237
概要
アナログ入出力モジュールは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)や分散制御システム(DCS)の標準コンポーネントです。モジュールあたりチャネル数の増加や、モジュールのスリム化は、モジュール内蔵の絶縁型電源設計にとって大きな課題です。TIDA-00237 は、こうした課題を解決するリファレンス・デザインで、総フットプリントは 2.54 x 2.54cm 未満で、高さも 5mm 未満です。また、Fly-Buck アプローチを採用しており、光カプラ・フィードバックを使用せずに 12V ~ 36V の広い入力電圧範囲に対応します。このリファレンス・デザインは、データ・コンバータやアナログ・フロント・エンドの駆動のために ±15V および +5V の絶縁型低ノイズ出力を提供します。
特長
- 広い入力電圧範囲:12V ~ 36V(公称 24V)
- 3 つの絶縁型出力:15V ISO、30mA の超低ノイズ、-15V ISO、30mA の超低ノイズ、5V ISO、40mA
- ±2.5% の出力電圧精度
- 超低プロファイル < 5mm
- IEC 61131-2 に準拠
産業用
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Voltage & current output module
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- フィールドバス・モジュール
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- ワイヤレス・モジュール
- 広い入力範囲
- 温度入力モジュール
- 狭い入力範囲
- 産業用イーサネット・モジュール
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 重量モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREJ0.PDF (76 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Ultra-Thin Small Footprint 1-W, 12-V to 36-V Isolated Power Supply Design Guide | 2015/04/09 |