PMP9780
リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用
PMP9780
概要
このリファレンス・デザインは、ソース・ドライバ用のバイポーラ電圧レールと、ゲート・ドライバ用の付加的な電源を生成する、ディスプレイ向け電源回路のためのリファレンス・デザインです。チャージ・ポンプを使用してゲート・ドライバ用の電源電圧を生成しているので、このデザインの実装は容易です。DC/DC コンバータを 1 個だけ使用して 4 つの電圧レールを生成しているので、インダクタンスの総量が最小化されており、この回路でデザイン・サイズを小型化することができます。
特長
- TFT LCD ディスプレイへのバイアス供給に適した包括的な電源ソリューション
- 4 出力の電圧レール
- 0.5mA 未満の低静止時電流
- どのレールでも 2% 未満のロード・レギュレーション
- 車載認定の部品
| 出力電圧オプション | PMP9780.0 | PMP9780.1 | PMP9780.2 | PMP9780.3 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 6.3 |
| Vin(最大)(V) | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
| Vout (Nom) (V) | 6.3 | -6.3 | 15 | -10 |
| Iout(最大)(V) | .1 | .1 | .02 | .02 |
| 出力電力(W) | .63 | .63 | .3 | .2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator | Linear Regulator |
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFD9.PDF (24 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide | 2015/05/07 | |||
| ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017/12/21 | ||||
| 技術記事 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015/07/01 |