TIDA-00649

4mA ~ 20mA ループ エナジー ハーベスタ リファレンス デザイン

TIDA-00649

設計ファイル

概要

TIDA-00649 リファレンス デザインは、4mA ~ 20mA のループ電源システムからのエナジー ハーベストを実証します。この設計は既存設備に容易に組み込め、ループから電力を回収して安定化出力電圧を生成します。さらに、この回路は実際のループ電流値を表すアナログ出力を提供します。挿入損失は最小 400mV まで低減でき、出力電力が大きい場合には最大 2.85V まで増加可能です。これらの機能すべてを搭載し、ワイヤレス アダプタ (WirelessHART®、Bluetooth®Low Energy (BLE) など ) 、インジケータ、ディスプレイ、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) などの電力供給を簡単に行い、既存の 4mA ~ 20mA ループ電源システムをシームレスにアップグレードできます。

特長
  • 最小の挿入損失
    • - 0.4V ~ 2.85V、選択可
    • - 電圧マージンに適応可能
    •    ループ内および必要な出力電力
  • 1.8V ~ 3.8V の間で調整可能な出力電圧
  • 15mA ピーク パルス出力電流
  • ループ電流センシング
    • アナログ出力 100mV/mA
    • アクティブ 10kHz ローパス フィルタ
  • 逆極性保護
  • IEC 61000-4-5 準拠のサージ耐性設計: ±1kV: 40Ω
  • テストと評価に適したフレキシブルな構成
出力電圧オプション TIDA-00649.1
Vin(最小)(V) .4
Vin(最大)(V) 2.85
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) .015
出力電力(W) .0495
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost^Buck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCF6A.PDF (1562 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP22.PDF (319 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP21.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP24.ZIP (840 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCZ9.ZIP (530 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP23.PDF (1683 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP20.PDF (569 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV341Aシャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、2.2MHz、オフセット電圧が 1.25mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25570昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A31601Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、アナログ スイッチ (6 ピン SOT-23、SC70 パッケージ)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design (Rev. A) 2017/02/07
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019/04/10
アナログ デザイン ジャーナル Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016/04/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00242 ソーラー・パワー・エネルギー・ハーベスタ・リファレンス・デザイン、スーパー・キャパシタ使用 TIDA-00246 汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン TIDA-00588 エネルギー・ハーベスタ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン TIDA-00616 エネルギー ハーベスト LaunchPad ブースタパック、ブラシ付き DC モーター制御用、リファレンス デザイン TIDM-WLMOTORMONITOR TIDM-WLMOTORMONITOR

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。