TIDA-00242
ソーラー・パワー・エネルギー・ハーベスタ・リファレンス・デザイン、スーパー・キャパシタ使用
TIDA-00242
概要
このリファレンス・デザインは、低消費電力アプリケーションに最適な高集積パワー・マネージメント・ソリューションを使用するソーラー・チャージャおよびエネルギー・ハーベスト回路です。この製品は、マイクロワット (μW) 単位の電力の収集と管理を効率的に実施し、開発中の他の設計が必要とするミリワット (mW) 単位の電力を確保するための特化型設計です。エネルギー蓄積方法として 47nF のスーパーキャパシタを 1 個使用し、MPPT (最大電力点追従) を採用した 4 個の直列ローパワー・ソーラー素子を活用して充電と電圧維持を行います。
特長
- MPPT (最大電力点追従) は、ソーラー・パネルからの最適なエネルギー抽出を実現
- バッテリの充電回路と保護回路を内蔵
- 入力電圧レギュレーションにより、インピーダンスの大きい複数の入力エネルギー供給源を集約 (昇圧)
- プログラマブル降圧レギュレーション済み出力 (降圧)
- エネルギーをスーパーキャパシタ内に蓄積し、ローパワー・アプリケーションで使用
- このデザインは、ソーラー電流源、充電管理ソリューション、スーパーキャパシタ、1 個の内蔵 LDO レギュレータで構成された包括的なソリューションです
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR724.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00242 Test Results | 2014/06/05 | |||
| ユーザー・ガイド | IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) | 2014/06/05 |