TIDA-00616
エネルギー ハーベスト LaunchPad ブースタパック、ブラシ付き DC モーター制御用、リファレンス デザイン
TIDA-00616
概要
ブラシ付き DC モーター制御用のエネルギー ハーベスト LaunchPad では、ソーラー エネルギーを使用してリチウム イオンまたはリチウムポリマ バッテリを充電できます。それに加えて、電圧レギュレータを使用すると、TI の LaunchPad および LaunchPad に接続されている周辺機器に二次的なシステム電源を提供できます。このブースタパックは、低消費電力のオートメーション アプリケーション向けに設計され、Rds(on) が 45mΩ と非常に小さい MOSFET を内蔵した、オンボード ナノタイマとデュアル H ブリッジ モーター ドライバを使用しています。
特長
- ナノタイマでシステムとペリフェラルの両方への電力供給を切断し、シャットダウン モードで 30nA の低消費電力
- デュアル モーター ドライバにより、最大 5A の連続電流と 8A のピーク電流で 2 個のブラシ付き DC を駆動
- リチウムイオンまたはリチウムポリマの充電式セルと組み合わせて使用する昇圧コンバータ チャージャを内蔵したソーラー エネルギー ハーベスト
- 高効率ナノパワー降圧コンバータ経由で他の LaunchPad 製品に電源を供給する、オンボードのパワー ディストリビューション システム
- バッテリ監視テクノロジーとパワー ゲーティング モードを搭載した内蔵ナノタイマにより、システムの消費電力を最大 80% 削減
- このデザインはテスト済みであり、あらゆるシステムでエネルギー ハーベスト モジュールを差動モーター制御とともに評価することができます
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGF6.PDF (218 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00616 Test Results | 2015/08/14 |