TIDA-00486

24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

TIDA-00486

設計ファイル

概要

TIDA-00486 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス・マイコン・モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi ネットワーク間にデータ・ブリッジを作成します。ISO15 トランシーバは、最大 2500VRMS の絶縁能力のある絶縁型 RS-485 インターフェイスを実現します。LM5160 Fly-Buck™ 電源は、回路の 2 つの領域に対して、絶縁型と非絶縁型両方の 3.3V 出力を供給します。このデザインに対して、最大 30VRMS の AC または 48V ピークの DC で電力を供給できます。

このデザインに類似した、非絶縁型 RS-485 インターフェイス搭載バージョンは、TIDA-00485 という形で提供しています。

特長
  • 18V ~ 30V AC と 12V ~ 48V DC の広い入力電圧範囲
  • Fly-Buck 電源は、3.3V で 550mA、および絶縁型の 3.6V で 50mA を供給
  • RS-485 ネットワークに対して、Wi-Fi コネクティビティを迅速かつシンプルに追加
  • 電気的絶縁型の RS-485 インターフェイスは、システムの安全性と信頼性の向上に寄与
  • CC3200 アプリケーション・プロセッサは、お客様の各種通信プロトコルに対する適応能力を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA49C.PDF (5459 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFG6.PDF (389 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFG7.PDF (445 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFG5.PDF (223 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFG9.ZIP (1068 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAI4.ZIP (1389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFG8.PDF (2186 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFG4.PDF (594 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール

データシート: PDF
DC/DC converters

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO151Mbps、半二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160ALM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100MODIoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO351Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00485 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン TIDA-00486 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAO8 TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/07/26
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00485 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン TIDA-00486 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. C) 2016/02/10
技術記事 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015/09/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00375 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの UART、リファレンス・デザイン TIDA-00380 CAN から Wi-Fi へのゲートウェイ、リファレンス・デザイン TIDA-00485 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。