TIDA-00380

CAN から Wi-Fi へのゲートウェイ、リファレンス・デザイン

TIDA-00380

設計ファイル

概要

TIDA-00380 は CAN と Wi-Fi 間のゲートウェイ・リファレンス・デザインであり、Wi-Fi 接続を CAN ネットワークに追加する方法を提示します。このデザインを使用すると、Web ページ経由で CAN バス・トラフィックに簡単にアクセスできます。この接続を使用して、診断を行ったり、CAN バスを制御する機能を追加したりできます。このリファレンス・デザインには、設計ファイルとテスト結果が付属します。

特長
  • CAN ネットワークに Wi-Fi 接続能力を追加
  • CANopen インターフェイスは、業界標準の接続機能を実現
  • ISO11898-2 準拠の各種システムで使用可能
  • 5V の入力電力を受け入れるので、既存のシステムとの統合が容易
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL1.PDF (5117 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHX9.PDF (247 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHY0.PDF (486 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHX8.PDF (205 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHY2.ZIP (1127 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB58.ZIP (2532 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHY1.PDF (2148 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHX7.PDF (834 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

General-purpose MCUs

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117LV1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C123GH6PGE80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
General-purpose MCUs

TM4C1230H6PM256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3100MODIoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C123FH6PM80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
General-purpose MCUs

TM4C123GH6ZRB80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
CAN トランシーバ

SN65HVD256高速ループ時間、高負荷ネットワーク用 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C123GH6ZXR80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
General-purpose MCUs

TM4C123GH6PZ80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00380 CAN から Wi-Fi へのゲートウェイ、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB59 TIDA-00380 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/30
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00380 CAN から Wi-Fi へのゲートウェイ、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb59 or www.ti.com/lit/xx/tidcb59/tidcb59.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB59. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CAN to Wi-Fi Gateway Design Guide 2015/09/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00375 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの UART、リファレンス・デザイン TIDA-00485 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン TIDA-00486 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。