TIDA-00375

24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの UART、リファレンス・デザイン

TIDA-00375

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス・マイコン・モジュールを使用して、ロジック・レベルの UART インターフェイスを採用した既存のハードウェアと Wi-Fi ネットワークの間にデータ・ブリッジを形成します。また、このデザインは、24V の HVAC (エアコン) システムに適したシンプルなスイッチャ電源も搭載しています。UART インターフェイスは複数のバッファを内蔵しているので、このデザインは、3.3V と 5V の間のロジック・レベルを採用している各種機器とのインターフェイスを確立できます。

特長
  • 18V ~ 30V AC と 12V ~ 48V DC の広い入力電圧範囲を受け入れるシンプルなスイッチャ電源
  • Cortex M4 は、お客様の通信プロトコルに対する適応能力を実現
  • UART 入力はロジック・レベル・シフタを内蔵しており、3.3V または 5V のロジックと組み合わせた使用が可能
  • ハードウェア再設計の必要なしで、既存のハードウェアに Wi-Fi データ・ストリームの追加が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA40A.PDF (2234 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFF4.PDF (198 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFF5.PDF (380 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFF3.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFF7.ZIP (1600 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAI1.ZIP (2282 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFF6.PDF (1752 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFF2.PDF (446 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR16006低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T34単一電源、バッファ ロジック レベル シフタ (イネーブルなし)

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100MODIoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) 2015/07/23
技術記事 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015/09/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00380 CAN から Wi-Fi へのゲートウェイ、リファレンス・デザイン TIDA-00485 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン TIDA-00486 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。