TIDA-00459

高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン

TIDA-00459

設計ファイル

概要

TIDA-00459 は、センサ・トランスミッタや、絶縁型のデータ送信と絶縁型の電力変換を必要とするアプリケーション向けの、設計/評価のためのターンキー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ローンチパッドのフォーム・ファクタをベースとして、絶縁バリアにまたがるデータ伝送を実現する独自の省電力方式を採用しています。高効率のオンボード絶縁型 DC/DC コンバータにより、低消費電力アプリケーションや、4 ~ 20mA ループ電源システムなどの入力電力に制約があるアプリケーションでの使用が可能です。

TIDA-00459 で使用されているのと同じ絶縁型電源トポロジーを採用した、TIDA-00349 Overview ビデオ(英語)を今すぐご覧ください

特長
  • 低消費電力の絶縁型 1 線式双方向データ転送機能で、最大 1Mbps に対応
  • 高効率、光カプラ不要の絶縁型 DC/DC コンバータで、3.3V を出力
  • 3 ~ 3.6V の入力電圧範囲と、10mA までの負荷電流に対して完全にキャラクタライゼーション済み
  • ローンチパッド・フォーム・ファクタで容易に構成可能なボードで、ブースタパック・プラグイン・ボードによる拡張が可能
  • 複数の電源オプションに対応し、非絶縁側と絶縁側でマイコンによるプログラミングが可能なことから、フレキシブルな使用が可能
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA35A.PDF (4383 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF72.PDF (295 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRF71.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF74.ZIP (1032 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAG0.ZIP (443 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF73.PDF (2273 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF70.PDF (1091 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS60402固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAF9 — TIDA-00459 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00459 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAF9 TIDA-00459 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/11
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00459 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf9 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf9/tidcaf9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAF9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Highly Efficient Power and Data Transmission Design Guide (Rev. A) 2015/09/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00167 絶縁超低消費電力電源デザイン、4~20mA ループ電源型トランスミッタ用 TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00245 データ・アイソレーション、ループ電源アプリケーション用 TIDA-00349 独自の高効率絶縁 DC/DC コンバータ、超低消費電力および低消費電力アプリ用、リファレンス・デザイン