TIDA-00349

独自の高効率絶縁 DC/DC コンバータ、超低消費電力および低消費電力アプリ用、リファレンス・デザイン

TIDA-00349

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、絶縁型 DC/DC コンバータを搭載したターンキー・デザインであり、最大 85% の高効率を実現し、微小なローパワーから最大 60mW までの出力電力を供給します。開ループ制御を採用した結果、フォトカプラが不要になりました。加えて、1 次側ハーフ・ブリッジ・トポロジーは 60kHz で動作し、2 次側ショットキー整流は低スイッチング損失を達成するので、高効率の電力変換を実現できます。片面実装の PCB ボードは、このデザインの評価と即座の最適化を行うための便利なツールであり、多様なアプリケーションに対応するための適切なヘッダー、ジャンパ、テスト・ポイントを実装しています。

絶縁型 DC/DC コンバータのターンキー・リファレンス・デザインに関する TIDA-00349 の概要ビデオ (英語) をご覧ください。

特長
  • 絶縁型 DC/DC コンバータであり、3V ~ 5.2V の入力を受け入れ、最大 60mW の出力電力を供給
  • 高効率のデザインであり、最大 10mA の出力電流を供給し、最大 86% の効率を達成
  • 開ループで、フォトカプラ不要のデザイン
  • 同期出力および固定スイッチング周波数という特性により、ノイズに敏感なアプリケーションで使用可能
  • フレキシブルで構成可能なボードであり、評価と改造が容易
  • デザイン・ガイド (英語) に詳細な説明と性能テスト・データが掲載済み
出力電圧オプション TIDA-00349.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 5.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) .01
出力電力(W) .05
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Hard Switched
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU211B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRD96.PDF (116 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRD95.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD98.ZIP (1097 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC950.ZIP (277 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD97.PDF (491 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRD94.PDF (657 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS60402固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超低消費電力および低消費電力アプリケーション用の独自の高効率絶縁型DC/DCコンバータ (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/26
技術記事 The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear PDF | HTML 2015/09/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00167 絶縁超低消費電力電源デザイン、4~20mA ループ電源型トランスミッタ用 TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00245 データ・アイソレーション、ループ電源アプリケーション用 TIDA-00246 汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン TIDA-00459 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン