TIDA-00245

データ・アイソレーション、ループ電源アプリケーション用

TIDA-00245

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、ループ電源アプリケーションで絶縁にまたがる双方向の通信を実現できるのが特長です。 こうしたソリューションで課題となるのが、まずセンサ・トランスミッタ内に収容するためのサイズ面での制約です。次に、ループ電源システムの場合は全体の消費電流も課題になります。

特長
  • 絶縁型 1 線式双方向データ転送機能
  • 最大 1Mbps のビット・レート
  • 低消費電力のデータ伝送
  • システム・シャットダウン電流は 4μA @3V
  • 8MBps のインシステム書き込み速度を備えた内蔵 64kB FRAM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU804.PDF (2489 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDF3.PDF (197 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDB8.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDF2.ZIP (835 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC969.ZIP (349 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDF4.PDF (1026 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDB9.PDF (918 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00245 データ・アイソレーション、ループ電源アプリケーション用
ダウンロードオプション

TIDC968 Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00245 データ・アイソレーション、ループ電源アプリケーション用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc968 or www.ti.com/lit/xx/tidc968/tidc968.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC968. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Data Isolation for Loop-Powered Applications Design Guide 2015/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。