TIDA-00455

ISP および DVP 出力を内蔵した 4 カメラハブ向け車載用 ADAS リファレンスデザイン

TIDA-00455

設計ファイル

概要

TIDA-00455 は最大 4 台の 1.3 メガピクセル カメラを単一の TDA2x SoC 評価基板(EVM)に接続するためのカメラ ハブのリファレンス デザインです。各カメラは、1 本の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。  2 基の OmniVision OV490 ISP(イメージ センサ プロセッサ)をオンボード搭載しており、ビデオ信号を処理して並列デジタル フォーマット(DVP)でエクスポートすることができます。   これにより、4 台のカメラからの入力を組み合わせて 2 個の並列ビデオ ポートから出力できることから、システムの大幅な簡略化が可能になります。

特長
  • FPD-Link III 経由で 4 台のカメラ入力を受け入れ
  • 2 基の OmniVision OV490 ISP を使用し、TDA2x 向けの DVP 出力を生成
  • 同軸ケーブル経由の電力供給に広範囲の供給電圧 (4 ~ 14V) を供給
  • TDA2x EVM 上の並列ビデオ ポートに直接接続
  • OminiVision OV10640 イメージャとの動作に最適化済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCB9.PDF (3084 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNX2.PDF (967 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNX1.PDF (147 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNX4.ZIP (2836 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ0.ZIP (2058 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNX3.PDF (12332 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNX0.PDF (3007 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB964-Q11MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS55340-Q1AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G125-Q1車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

MSP430F2272-Q1車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221A-Q1車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive ADAS for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Design Guide 2016/09/16
ホワイト・ペーパー 車載マルチカメラ動作向け次世代アーキテクチャの実現 英語版 2017/07/27
技術記事 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016/11/10
技術記事 How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application PDF | HTML 2016/10/18
アプリケーション・ノート Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 2016/08/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00421 オートモーティブ 1.3M カメラ・モジュール、リファレンス・デザイン、OV10640、DS90UB913A、および、同軸ケーブル給電付

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。