TIDA-00421
オートモーティブ 1.3M カメラ・モジュール、リファレンス・デザイン、OV10640、DS90UB913A、および、同軸ケーブル給電付
TIDA-00421
概要
このカメラ・デザインは、1.3 メガピクセルの車載カメラ用超小型ソリューションを示します。1 本の同軸接続のみで、デジタル・ビデオ、電力供給、カメラ制御信号、診断信号を伝送します。出力ビデオ・フォーマットは、最大 100MHz の 10 ビット、または最大 75MHz の 12 ビットです。
特長
- 20x20mm の単一 PCB に収容可能なサイズ最適化設計
- 電源の最適化により小型化と低ノイズを実現
- 診断機能と内蔵セルフ・テスト(BIST)
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra 製の同軸コネクタを 1 個実装
- OmniVision 社製の 1.3 メガピクセル HDR イメージ・センサ OV10640 で 12 ビットの未加工イメージ・データを供給
- 三脚に直接取り付けるためのマウント・タブが付属
- 同軸経由で伝送する電力入力の範囲は 4V ~ 17V
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJX8.PDF (248 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide | 2015/12/03 | |||
| * | 設計ガイド | TIDA-00421 Test Results | 2015/12/18 |