TIDA-00262

同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール

TIDA-00262

設計ファイル

概要

TIDA-00262 リファレンス・デザインは、リモートの車載カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・ビデオ・インターフェイスです。TI の FPD-Link III SerDes 技術を採用し、シールド付きツイストペアまたは同軸ケーブル経由で非圧縮メガピクセル・ビデオ・データ、双方向制御信号、電力を伝送します。

特長
  • 基板サイズは 20x20mm で省スペースを実現
  • 小型サイズと高効率に最適化した電源
  • Aptina 製の 1M ピクセル・イメージ・センサ AR0140AT から、10/12 ビットの生イメージ・データを生成
  • Rosenberger Fakra 製の同軸コネクタを 1 個実装し、デジタル・ビデオ、電力供給、診断に使用
  • ASIL B アプリケーション用の診断機能とビルト・イン・セルフ・テスト(BIST)
  • この回路はテスト済みで、設計上の考慮事項と BOM(部品表)情報を提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ5.PDF (1816 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU469.PDF (319 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR977.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCX9.ZIP (2238 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR976.PDF (1000 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR975.PDF (1231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62170-Q13 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62231-Q1車載向け、1.8V 固定出力電圧、1 x 1.5mm SON パッケージ封止、2V ~ 6V、500mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3836-Q1車載、手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、ナノパワー スーパーバイザ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3836-Q1 車載、手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、ナノパワー スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00262 同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール
ダウンロードオプション

TIDC546 TIDA-00262 Hardware Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/30
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3836-Q1 車載、手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、ナノパワー スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00262 同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc546 or www.ti.com/lit/xx/tidc546/tidc546.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC546. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Optimized Automotive 1MPixel Camera for Uncompressed Video Design Guide 2016/09/22
* 試験報告書 TIDA-00262 Test Images 2014/07/31
ユーザー・ガイド TIDA-00262 Design Considerations 2014/07/31
ユーザー・ガイド TIDA-00262 Quick Start Guide 2014/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。