TIDA-00446
小型フォーム ファクタ強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライブ・リファレンス・デザイン、3 相インバータ用
TIDA-00446
概要
The TIDA-00446 reference design consists of six reinforced isolated IGBT gate drivers along with dedicated gate drive power supplies. This compact reference design is intended to control IGBT’s in 3-phase inverters like AC drives, uninterruptible power supplies (UPS) and solar inverters. The design uses a reinforced isolated IGBT gate driver with DESAT feature and built-in miller clamp protection, enabling use of unipolar supply voltage for the gate drive. Open loop push pull topology based power supply for each gate driver provides flexibility in PCB routing. The push pull transformer driver used in TIDA-00446 operates at 420 khz which helps in reducing the size of the isolation transformer leading to compact power supply solution. Gate drive power supply can be disabled to facilitate safe torque off (STO).
特長
- Suited for low voltage drives (400 Vac and 690 Vac)
- Integrated 2.5A source and 5A sink current suits driving IGBT modules with currents up to 50A
- Built in miller clamp functionality enables use of unipolar supply voltage (+17 V) for driving IGBT
- Built in protection functionalities
- Short circuit protection through DESAT detection
- Supply Undervoltage protection
- Provision for separate Rg(ON) and Rg(OFF)
- 8000 Vpk Reinforced Isolation
- Very high CMTI of > 100 kV/us
- Spread spectrum operation of transformer driver helps reduce EMI.
- PWM and fault signals of gate drivers can be directly interfaced to controller (3.3V operation)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 三相インバータ向け、小フォーム・ファクタの強化絶縁型IGBTゲート・ドライブのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2017/08/06 | ||
| ホワイト・ペーパー | Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps | PDF | HTML | 2023/08/31 | |||
| アプリケーション・ノート | Isolation Glossary (Rev. A) | 2017/09/19 | ||||
| ホワイト・ペーパー | High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies | 2014/10/16 |