TIDA-00353

JESD204B シリアル・リンクのイコライゼーション最適化

TIDA-00353

設計ファイル

概要

データ・コンバータ用の JESD204B 高速シリアル・インターフェイスで生じるチャネル損失を補正する効果的な方法は、イコライゼーション技法を採用することです。このリファレンス・デザインは、デュアル 16 ビット、370 MSPS の A/D コンバータ(ADC)である ADC16DX370 を採用しており、この製品はディエンファシス・イコライゼーションを活用して、送信用の 7.4Gbps シリアル・データを準備します。ユーザーは構成により、出力ドライバのディエンファシスの設定(DEM)と出力電圧スイング設定’(VOD)を最適化し、チャネルの特性を逆にマッチングさせることができます。実験の結果、長さ 20 インチ(50.8cm)の FR-4 材質を経由してフル・データ・レートを伝送する場合に、クリーンなデータ・アイ・パターンを受信できることが確認されています。

特長
  • 低コストの PCB 材質を使用して高性能の JESD204B シリアル・リンクを実現
  • 損失の大きいチャネルとイコライゼーション技法に伴う制限を理解して、この制限を克服
  • 公式ベースのアプローチを採用して、ADC16DX370 のイコライゼーション機能を最適化
  • このリファレンス・デザインはテスト済みで、評価モジュール、構成用ソフトウェア、およびユーザーズ・ガイドが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU551.PDF (1256 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBP3.ZIP (2524 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBP4.ZIP (2545 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBP2.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBP7.ZIP (1431 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRBP8.ZIP (183 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC748.ZIP (706 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBP5.PDF (1014 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBP6.ZIP (1259 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBP1.PDF (310 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC16DX370デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJイネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)

LMH6521高性能、2 回路、DVGA

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 評価モジュール

データ・コンバータ用の JESD204B 高速シリアル・インターフェイスで生じるチャネル損失を補正する効果的な方法は、イコライゼーション技法を採用することです。このリファレンス・デザインは、デュアル 16 ビット、370 MSPS の A/D コンバータ(ADC)である ADC16DX370 を採用しており、この製品はディエンファシス・イコライゼーションを活用して、送信用の 7.4Gbps (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00353 JESD204B シリアル・リンクのイコライゼーション最適化
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC16DX370EVM ADC16DX370 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00353 JESD204B シリアル・リンクのイコライゼーション最適化

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00353 JESD204B シリアル・リンクのイコライゼーション最適化
評価ボード
ADC16DX370EVM ADC16DX370 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLAC657 ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/09/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00353 JESD204B シリアル・リンクのイコライゼーション最適化
評価ボード
ADC16DX370EVM ADC16DX370 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac657 or www.ti.com/lit/xx/slac657a/slac657a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC657. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link Design Guide 2014/10/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。