ADC16DX370EVM
ADC16DX370 評価モジュール
ADC16DX370EVM
概要
The ADC16DX370EVM is an evaluation module used for evaluation of the ADC16DX370. The ADC16DX370 is a low power, 16-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, and outputs featuring a JESD204B interface operating at up to 7.4Gb/s. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.
The ADC16DX370 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.
The ADC16DX370EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to a number of FPGA reference platforms from a number of vendors. The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.
特長
- Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
- Easy to use software GUI to configure the ADC16DX370 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
- Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
- Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
ADC16DX370EVM — ADC16DX370 評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ADC16DX370EVM — ADC16DX370 評価モジュール
SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC16DX370EVM User's Guide (Rev. A) | 2014/12/17 | |||
| 証明書 | ADC16DX370EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link | 2014/09/09 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A | 2014/03/14 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADC16DX370_LM97937EVM Design Package | 2013/12/12 |