TECHN-3P-TEVI-OV5640

TECHN-3P-TEVI-OV5640

提供元: TechNexion
ご注文はこちら

概要

Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.

Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.

Lens - 84 Degree M12 Lens with IR-Cut Filter

Connector - adapter board converting from TechNexion 70-pin camera connector to standard 15-pin and 22-pin FFC connectors common to multiple EVMs and SBCs

特長
  • 24.5 mm x 24.5 mm PCB size, 21.4 mm pitch for mounting holes
  • 15-pin and 22-pin standard FFC connector type
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 84-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3V, 2.8V and 1.8V rails generated by adapter board
  • OV5640 image sensor with upstream Linux driver and on-chip ISP
  • VizionViewer™ SDK for Linux
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:TechNexion

購入と開発の開始

評価ボード

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

サポート対象の製品とハードウェア

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

close
バージョン: null
リリース日:
Third-party accessory

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

サポート対象の製品とハードウェア

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 SK-AM62A-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください TechNexion。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。