TechNexion

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

Created up in 2001 with a mission to reduce the cost and time spent to develop embedded devices, TechNexion has become one of the most respected and fastest growing embedded systems solution providers. TechNexion's system on modules, embedded mainboards, fan-less embedded computers and panel PCs have enabled some of the biggest OEM/ODMs to create successful products used by the multimedia, communications, security, automation and process control industries.

Continuously investing in the latest production technologies, state-of-the-art equipment upgrades and R&D so that all products deliver the benefits of the latest technology, no matter how complex. TechNexion also backs up all products and solutions with an industry-leading longevity commitment, open hardware documentation and open source software.

FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

 

V3Link SerDes
TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC TDA4VM ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • Third-party accessory
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 16F-5, No. 736, Zhongzheng Road, ZhongHe District, 23511
  • New Taipei City, Taiwan
  • New Taipei City, Taiwan, 23511
  • Taiwan

参照情報

評価ボード

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62 — Technexion AXON-AM62x system on module for AM6254 quad Cortex-A53 1.4 GHz processor

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)

評価ボード

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)

評価ボード

TECHN-3P-TEVI-OV5640 — TechNexion TEVI-OV5640 evaluation kits for OV5640 camera module with FFC connector

Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.

Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.

Lens - 84 Degree M12 Lens with (...)

Third-party accessory

TECHN-3P-VLI-X-SL — TechNexion VizionLink fully-enclosed, IP68 camera modules based on FPD-Link III serializers, S-mount

Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.

Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。