TECHN-3P-VLI-X-SL
TechNexion VizionLink fully-enclosed, IP68 camera modules based on FPD-Link III serializers, S-mount
TECHN-3P-VLI-X-SL
概要
Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.
Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a broad range of applications.
All camera modules in this family are fitted with an M12 Lens, have an on-board or on-chip ISP, and contain an IR-cut filter.
The camera module comes with a 1-m FAKRA cable assembly by default, with the option to select 5 m, 10 m, or 15 m cable length.
特長
- 29.5 mm (W) x 29.5 mm (H) x 32.3 mm (D)
- Industry-standard FAKRA connectors
- FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
- Fully-enclosed, IP68 rating, S-mount with lens installed
- Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
- Various camera sensors for different applications
- VizionViewer™ SDK for Linux Yocto
FPD-Link SerDes
購入と開発の開始
VLI-AR0144-SL — AR0144 1-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens
VLI-AR0144-SL — AR0144 1-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens
VLI-AR0234-SL — AR0234 2.3-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens
VLI-AR0234-SL — AR0234 2.3-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens
VLI-AR0521-SL — AR0521 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens
VLI-AR0521-SL — AR0521 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens
VLI-AR0522-SL — AR0522 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens
VLI-AR0522-SL — AR0522 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens
VLI-AR0821-SL — AR0821 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens
VLI-AR0821-SL — AR0821 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens
VLI-AR0822-SL — AR0822 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens
VLI-AR0822-SL — AR0822 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens
VLI-AR1335-SL — AR1335 13-MP color rolling shutter camera with 85º FOV, M12 Lens
VLI-AR1335-SL — AR1335 13-MP color rolling shutter camera with 85º FOV, M12 Lens
VLI-OV5640-SL — OV5640 5-MP color rolling shutter camera with 84º FOV, M12 Lens
VLI-OV5640-SL — OV5640 5-MP color rolling shutter camera with 84º FOV, M12 Lens
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。