RNSEM-3P-RNS802
概要
5G、スモールセル、5W の無線ユニット (RU) は、RANsemi の RNS802 を搭載し、AFE77xxD ファミリに属するテキサス インスツルメンツの各種 RF トランシーバをサポートしています。RNS802 は、5GNR/LTE スモール セルの分離および統合 RAN アーキテクチャの専用設計 PHY SoC であり、業界をリードする Open RAN 仕様をサポートしています。SoC は、PCIe 経由の SCF FAPI インターフェイスを使用して 2/3 層スタックと接続されます。RNS802 は、O-RAN Open Fronthaul eCPRI インターフェイスを介した無線ユニット (O-RU) へのシームレスな接続、または標準化された JESD204B 高速シリアル インターフェイスを使用した RFIC への直接接続をサポートしています。
特長
- TI AFE7769D 4T4R2F + RANSemi RNS802R 5G スモール セル O-RU SoC、コプロセッサ:TI Sitara AM6412 プロセッサ
- LMK5C33414 を介し IEEE-1588 PTP を介したオンボードでの同期とクロッキング
- N78 TDD デュプレックス モード (3.5GHz) 向けに調整および設計された RFFE
- NXP A5M36TG140 を使用した RF 基板 – ドライバとして LDMOS ICを、最終段アンプとして GaN を統合したデュアル ステージ モジュール設計。
- フロント ホール通信 eCPRI 用の 25-G データ転送用 SFP+ コネクタ
- micro-USB ポートへのアクセス、GNSS レシーバの同期制御、デバッグ ヘッダーを容易にする、3 つの UART シリアル インターフェイス。
画像の提供元:RANsemi
購入と開発の開始
評価ボード
RNS802 — RNS802 システム オン チップ (SoC)
RNS802 — RNS802 システム オン チップ (SoC)
設計ツール
RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Programming AFE7769D to Interface with RNS802 for 2T2R (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/05/07 | |||
| 製品概要 | RNSEM-3P-RNS802 LTE and 5G O-RAN Small Cell Outdoor Radio Design Overview (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/04/30 |
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください RANsemi。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。