(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
RANsemi
5G Open RAN ベースバンド スペシャリスト
RANsemi は、スモール セル アプリケーションと Open Radio Access Network (ORAN) に焦点を当て、ワイヤレス インフラストラクチャ向けのハードウェアとソフトウェアを開発しているイギリスの半導体企業です。RANsemi の 4G/5G 製品は、3GPP と Small Cell Forum (SCF) の両方に準拠しており、サポートのための広範な地理的範囲を持つソリューションを世界中に展開する意図はありません。
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- ヨーロッパ
- 北米
- 南アメリカ
- DeskLodge House
- Redcliffe Way
- Bristol, BS1 6NL
- Scotland
参照情報
RNSEM-3P-RNS802 — RANsemi RNS802 AFE77xxD 向け、5G、スモール セル、PHY SoC
5G、スモールセル、5W の無線ユニット (RU) は、RANsemi の RNS802 を搭載し、AFE77xxD ファミリに属するテキサス インスツルメンツの各種 RF トランシーバをサポートしています。RNS802 は、5GNR/LTE スモール セルの分離および統合 RAN アーキテクチャの専用設計 PHY SoC であり、業界をリードする Open RAN 仕様をサポートしています。SoC は、PCIe 経由の SCF FAPI インターフェイスを使用して 2/3 層スタックと接続されます。RNS802 は、O-RAN Open Fronthaul eCPRI (...)
RNSEM-3P-RNS805 — RANsemi RNS805 AFE77xxD 向け 4G/5G スモールセル無線ユニットデモボード
RANsemi RNS805RDB は、スモール セル ソリューション向けの O-RAN Alliance Cat A O-RU としての RNS805 SoC の実証に使用される、柔軟な 4G/5G 無線ユニット (RU) 基板です。オンボードの TI AFE7769D RF トランシーバと n78 RFFE (RF フロント エンド) を搭載しています。RNS805RDB は、RANsemi O-RU と M-plane ソフトウェアを組み合わせて、O-RAN Alliance が指定する Cat A Split 7.2 無線ユニット (O-RU) をサポートします。RNS805RDB (...)
RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — RANsemi RNS805 4G/5G 小セル無線ユニット ベースバンド ボード (AFE77xxD 用)
RANsemi RNS805 無線ユニット (RU) ベースバンド ボードは、フレキシブルな 4G/5G RU ボードであり、特にスモールセル基地局向けの Open RAN RU プラットフォームをサポートするように設計されています。5 種類の RF SKU が用意されており、6GHz 以下の周波数範囲で 30 種類を超える周波数帯域用に最適化されています。また、300MHz の最大瞬時帯域幅 (IBW) を備え、TDD モードと FDD モードの両方をサポートしています。RANsemi のベースバンド ボードは、デジタル プリディストーション (DPD) と波高率低減 (CFR) 機能を (...)