ワイヤレス インフラ向けの AFE77xxD 設計リソースが入手可能です。ご注文
AFE7769DEVM
AFE7769D デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE7769DEVM
概要
AFE7769D 評価基板 (EVM) は、統合型 RF (無線周波数) トランシーバである AFE7769D 向けの開発プラットフォームです。AFE7769D は、4 個の送信、4 個の受信、2 個のフィードバック (4T4R2FB) の各チャネルを搭載した、高性能のマルチチャネル トランシーバです。低消費電力のデジタル事前歪み補償 (digital predistortion:DPD) エンジンのほか、パワー アンプ (PA) の線形化とピーク対平均値 (peak-to-average:PAR) の比率低減を実現するクレスト ファクタ低減 (波高率低減:CFR) 機能を内蔵しています。
トランスミッタとレシーバの各チェーンはダイナミック レンジが広いので、ワイヤレス基地局は 600MHz ~ 6GHz の RF 範囲にわたって 2G、3G、4G、5G の各信号の生成と受信を実施できます。内蔵の PA 非直線性推定機能と補正機能は、さまざまな PA 出力電力レベルと周波数帯域での PA 線形化を達成するのに役立つ、フレキシブルで効率的な DPD ソリューションを実現します。内蔵の DPD エンジンは、最大 750MHz の拡張帯域幅内で最大 300MHz の瞬時値帯域幅にわたって、PA の非直線性に起因する歪みを補正します。
AFE7769D は、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J58EVM) や、多くの FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
AFE7769DEVM は LMK04828 クロック ジェネレータを搭載しており、リファレンス クロックとシステム リファレンス (SYSREF) をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (FPGA) に供給します。この EVM は 6V の単一入力電源電圧で動作し、パワー マネージメント機能全体を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ フェーズ ロック ループ (PLL) 向けの) リファレンス クロックまたはチャネル周波数 (2 x LO) の供給に対応しています。
付属のソフトウェアは、Python ベースのソフトウェア ツールであり、AFE7769D をユーザー定義モードに構成する目的で使用できます。これらの構成は .xls 形式または .json 形式で保存できます。これらを構成ファイルと呼びます。その後、アプリケーション ボード上のホスト (FPGA または ASIC) がこの種の構成ファイルを使用して AFE7769D を起動することができます。この種の評価基板 (EVM) を PC に接続するときに、このソフトウェアを使用して AFE7769DEVM を構成することもできます。評価基板 (EVM) を接続していない場合、Latte GUI をシミュレーション モードで動作させることができます。
特長
- AFE77xxD 統合型トランシーバ デバイス ファミリを評価可能
- JESD204B/C とのデジタル インターフェイスを簡略化するほか、最大 29.5Gbps のレーン レートをサポート
- PA 線形化と PAR (ピーク対平均値) 比率低減に適した統合型 DPD/CFR エンジン
- オプションの外部供給にも対応したオンボードのクロック供給ソリューション
- オンボードのパワー マネージメント機能
購入と開発の開始
AFE7769D-35EVM — AFE7769D デュアル・フィードバック・パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE7769D-35EVM — AFE7769D デュアル・フィードバック・パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Interfacing the TI AFE7769DEVM RF Transceiver With the Altera Arria 10 FPGA | PDF | HTML | 2025/02/05 | |||
| 証明書 | AFE7769D-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/14 | |||
| 証明書 | AFE7769D-LBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/31 | ||||
| 証明書 | AFE7769D-21EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/31 | ||||
| 証明書 | AFE7769D-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/31 | ||||
| 証明書 | AFE7769D-49EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/31 | ||||
| 証明書 | AFE7769D-26EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/31 | ||||
| 証明書 | AFE7769DEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/03 |