PMP40182
双方向バッテリ初期化システム電源ボードのリファレンス デザイン
PMP40182
概要
このリファレンス デザインは、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールにより、バッテリの充電と放電のために高効率のシングル ステージ変換が可能になります。このデザインでは、高性能の INA225 電流センスアンプを使用して、0.1% 精度の電流制御ループを採用しています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ (40mm X 143mm X 20mm) で実現されています。
特長
- 充電と放電の両方に対応する S.R. 昇降圧トポロジ
- 最大 94% の超高効率
- 0.1% の高い電流精度と優れた直線性
- ディスクリート ソリューションは、再設計も容易です
- MCU の制御および測定用に予約されているインターフェイス
| 出力電圧オプション | PMP40182.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 11 |
| Vin(最大)(V) | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 4 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 40 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR27.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40182 Test Results | 2017/05/30 |