PMICLOADBOARDEVM

テキサス インスツルメンツ製PMIC過渡測定用電気負荷ボード

PMICLOADBOARDEVM

ご注文はこちら

概要

PMICLOADBOARDEVMは、テキサス インスツルメンツのパワーマネージメントICの負荷過渡性能を評価するための負荷過渡ボードです。個別の制御信号を使用して 2 つの互いに独立したチャネルから負荷電流を引き込むこと、またはこれらのチャネルを組み合わせて 1 つの並列チャネルを形成し、1 つの制御信号で制御することができます。

このデバイスは、LP8756、LP8757、LP8770、TPS6594 の各評価基板をサポートします。これらのデバイスに加えて、PMICLOADBOARDEVM と組み合わせて動作させることができる適切な負荷基板コネクタを搭載した任意の評価基板もサポート対象になっています。

特長
  • 負荷過渡で最小 80ns の立ち上がり時間と立ち下がり時間も実現可能
  • 複数のデバイス ファミリをサポート
  • 2 つの負荷チャネルと多様な構成方法が利用可能
  • 以下のような包括的な過熱保護機能を搭載:
    • ヒートシンク
    • 高温インジケータ
    • オプションのファン コネクタ
    • 自動サーマル シャットダウン

  • レセプタクル、2.5mm、3x2、金、SMT

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87561-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PMICLOADBOARDEVM

Electric load board for Texas Instruments PMIC transient measurements

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PMICLOADBOARDEVM

Electric load board for Texas Instruments PMIC transient measurements

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PMICLOADBOARDEVM User Guide 2020/03/04
証明書 PMICLOADBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP87561Q1EVM 統合スイッチ付き4相16-A降圧コンバータの評価基板 LP87562Q1EVM デュアル出力12A+4A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板 LP87563Q1EVM 統合スイッチ付きトリプル出力8-A + 4-A + 4-A降圧コンバータ評価基板 LP87564Q1EVM スイッチ内蔵の4出力、単相4A降圧コンバータ評価基板 LP87565Q1EVM デュアル出力8A+8A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板 LP875701Q1EVM LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価基板 LP8770Q1EVM 診断機能付き LP8770-Q1 昇圧およびデュアル降圧レギュレータ用評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。