LP875701Q1EVM
LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価基板
LP875701Q1EVM
概要
LP875701Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP875701-Q1 を提示します。
LP875701-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、1 個の 4 相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアを内蔵しています。LP875701-Q1 には、最大で 10A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。
特長
- ソフトウェア コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
- 多機能 GUI: 出力電流の測定機能とステータス インジケータ
- コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能
- アプリケーションがユーザー指定スクリプトを実行することも可能
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント
- USB 2.0 ケーブル:USB Type-A オス型から Mini USB Type-B オス型への接続用
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール
LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC232 — LP8757EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SNVC232 — LP8757EVM GUI
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc232 or www.ti.com/lit/xx/snvc232/snvc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC232. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | The LP875701Q1EVM (BMC043) Evaluation Module User's Guide | 2018/10/04 | |||
証明書 | LP875701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/12/14 |