LP8770Q1EVM

診断機能付き LP8770-Q1 昇圧およびデュアル降圧レギュレータ用評価基板

LP8770Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP8770Q1EVM は、自動車のカメラおよびレーダー アプリケーションにおいて、最新のプロセッサやプラットフォームの電源管理要件を満たすように設計された評価基板です。このデバイスには2つの降圧型 DC/DC コンバータと、2つのリニア レギュレータおよび汎用デジタル出力信号が含まれています。このデバイスは、I²C 互換のシリアル インターフェイスにより制御されます。

特長
  • ソフトウェア コントローラ
  • USBから I ² Cへの変換インターフェイスは、I ² Cバス上で標準 (100kHz)、高速 (400kHz)、Fast+ (1MHz)、高速 (3.4 MHz) の各クロック レートをサポート
  • 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
  • コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。  アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
  • すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント

  • Assman ASS 7131 CA (DG AE1450-ND) ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87702 産業用レーダー向け、診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 LP87702-Q1 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8770Q1EVM — 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8770Q1EVM 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC221 — LP8770Q1EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP8770Q1EVM 診断機能付き LP8770-Q1 昇圧およびデュアル降圧レギュレータ用評価基板
ダウンロードオプション

SNVC221 LP8770Q1EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/07/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
LP8770Q1EVM 診断機能付き LP8770-Q1 昇圧およびデュアル降圧レギュレータ用評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc221 or www.ti.com/lit/xx/snvc221a/snvc221a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC221. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8770Q1EVM Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2018/06/13
証明書 LP8770Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。