LP87562Q1EVM

デュアル出力12A+4A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板

LP87562Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP87562Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87562-Q1 を提示します。

LP87562-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスには、4つの降圧DC-DCコンバータ コアが搭載されており、これらはトリプルフェーズ バックとシングルフェーズ バックとして構成されています。LP87562-Q1は、ソリューションのサイズと効率の優れた組み合わせにより、最大12A+4Aの負荷電流を駆動できます。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。

この評価基板は LP87562 または LP87522 ファミリのいずれかの構成に合わせてプログラムする (書き込む) ことができます。

特長
  • ソフトウェア コントローラ
  • USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
  • 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
  • コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。  アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
  • すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント

  • Aオス型からMini Bオス型への接続用USB 2.0ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87522-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、3 相 + 1 相、2 出力降圧コンバータ LP87562-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、12A + 4A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87562Q1EVM — 複数スイッチ内蔵、デュアル出力、12A + 4A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP87562Q1EVM 複数スイッチ内蔵、デュアル出力、12A + 4A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP87561Q1EVM 統合スイッチ付き4相16-A降圧コンバータの評価基板 LP87562Q1EVM デュアル出力12A+4A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板 LP87563Q1EVM 統合スイッチ付きトリプル出力8-A + 4-A + 4-A降圧コンバータ評価基板 LP87564Q1EVM スイッチ内蔵の4出力、単相4A降圧コンバータ評価基板 LP87565Q1EVM デュアル出力8A+8A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板
ダウンロードオプション

SNVC202 LP8756 Evaluation Software

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2018/07/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
LP87561Q1EVM 統合スイッチ付き4相16-A降圧コンバータの評価基板 LP87562Q1EVM デュアル出力12A+4A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板 LP87563Q1EVM 統合スイッチ付きトリプル出力8-A + 4-A + 4-A降圧コンバータ評価基板 LP87564Q1EVM スイッチ内蔵の4出力、単相4A降圧コンバータ評価基板 LP87565Q1EVM デュアル出力8A+8A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc202 or www.ti.com/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 2018/08/13
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 2018/08/09
証明書 LP87562Q1EVM EU Declaration of Conformity 2020/02/26
証明書 LP87562Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。