MIKRO-3P-HDC-CLICK
概要
The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.
Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and reliability, alongside other features, make this Click board™ ideal for developing various automitive and industrial temperature and humidity-related applications, like ruggedized off-road vehicles or other motorized outdoor systems.
All HDC-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.
The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.
特長
- Click board: PCB width = 25.4mm; Length = 28.6mm (size S)
- mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
- I2C digital temperature and humidity sensors
- Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
- Supply voltage range: 3.3V or 5V
- ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
- Plug&Play with manifest and Linux driver
湿度センサ
購入と開発の開始
TEMPHUM-24-CLICK — 温度 / 湿度センサである HDC3021 向け、ClickID 有効、MIKROE-5651 サイズ S mikroBUS™ Click board™
TEMPHUM-24-CLICK — 温度 / 湿度センサである HDC3021 向け、ClickID 有効、MIKROE-5651 サイズ S mikroBUS™ Click board™
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。