(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
MikroElektronika
Design house TI Arm-based processors, MCUs, and accessories with IDE for software developers
MIKROE is a company, founded in 2001, that produces entire development tool chains for all major microcontroller architectures. Time-saving embedded tools, created on a daily basis. Through a commitment to excellent, reliable and fully equipped hardware and software products, MIKROE aims to help fellow engineers get the job done quickly.
MIKROE is the creator of the mikroBUS™ add-on board standard, selling over 1,000 unique Click board products direct from their website, through distribution partners, and on makerspace knowledge hubs.
-
+38-111-785-7600
- パートナーへのお問い合わせ
- www.mikroe.com
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Batajnički drum 23
- 11186 Zemun
- Belgrade, 201063
- Serbia
参照情報
ASLKPRO — ASLKPRO ユニバーシティ・キット
MIKRO-3P-HDC-CLICK — MikroElektronika mikroBUS 温度および湿度センサ用ラピッド プロトタイピング クリック ボード
The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.
Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード
The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)