ASLKPRO

概要

ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type DC/DC controller TPS40200, and a low dropout regulator TPS7250 from Texas Instruments. A portion of ASLK PRO is left for general-purpose prototyping which can be used for carrying out mini-projects.

特長

ASLK PRO Kit comes in/with:

    • Damage resistant protective box
    • ASLK PRO board in antistatic bag
    • Manual, Schematic and Graph paper book
    • Wire jumpers, transistors and diodes
    • 14 Lab experiments* catered towards Analog Circuits

* Lab experiments may be supplemented with SPICE simulation software (not included in kit)

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS72 — パワー グッドとイネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

周波数コンバータ
MPY634 — 広帯域幅、高精度アナログ マルチプライヤ

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7821 — 12 ビット パラレル入力、乗算型 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:MikroElektronika

購入と開発の開始

評価ボード

ASLKPRO — ASLKPRO ユニバーシティ・キット

サポート対象の製品とハードウェア

ASLKPRO — ASLKPRO ユニバーシティ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください MikroElektronika。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。