LDC5072Q1EVM
LDC5072-Q1 サイン / コサイン出力、誘導性位置センサ インターフェイスの評価基板
LDC5072Q1EVM
概要
LDC5072-Q1 評価基板 (EVM) は、誘導性位置センサである LDC5072-Q1 の動作と性能を評価する際に役立ちます。この評価基板 (EVM) は、LDC5072-Q1 が必要とするすべての受動部品を搭載しており、システム内の評価を迅速に実行できます。 LDC5072-Q1 センサ設計ツールを使用すると、LDC5072-Q1 向けのセンサ プリント基板 (PCB) を製作できます。
特長
- リゾルバなしの非接触型誘導性角度センシング向け統合型 AFE である LDC5072-Q1 の評価プラットフォーム
- このテスト済み回路設計を採用すると、既存のシステムへの迅速な統合が可能
- 誘導性センサ設計のサポート ツールである LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL は、ダウンロード形式で入手できます
誘導形近接センサ対応 AFE
購入と開発の開始
LDC5072Q1EVM — LDC5072-Q1 サイン / コサイン出力、誘導性位置センサ インターフェイスの評価基板
LDC5072Q1EVM — LDC5072-Q1 サイン / コサイン出力、誘導性位置センサ インターフェイスの評価基板
LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL — The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL — The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.
Installer for LDC5072-Q1 sensor design tool
製品
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
-
This tool generates Gerber files for an evaluation board containing the sensor and LDC5072.
If you would like to have PDF versions of the board files displayed after Gerbers are generated,
then please download the gerber2pdf.exe file from https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/
and place it within the installation folder LDC5072_Sensor_Designer/application as gerber2pdf_ALT.exe.
-
If gerber2pdf_ALT.exe is missing, then the tool will reminder you with the text:
Cannot find Gerber2pdf.exe.
Please download from ti.com or
https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/
if you would like to view the Gerber files as pdfs.
Save the file as application/Gerber2pdf_ALT.exe.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LDC5072-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018/11/09 | ||
| 証明書 | LDC5072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/22 |