LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL
モーター位置を推定する PCB センサのための LDC507x 設計ツール
LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL
概要
LDC5072X 設計ツールは、LDC5072-Q1 を使用してモーター位置を監視する誘導性 PCB センサの設計と実装をする際に、迅速化に役立つ強力なリソースです。このツールは、電気的要件と機械的要件に対する開発ユーザーの入力を受け入れ、PCB の誘導性センサとサポート対象のターゲットを生成します。このツールはほかに、開発ユーザーの設計に対応するレイアウトを作成するほか、それに対応するガーバー ファイルと SPICE モデルも作成します。開発ユーザーはこの SPICE モデルを使用して、自らの設計を迅速かつ暫定的に評価することができます。開発ユーザーの設計が指定しているセンサ、ターゲット、評価ボードに対応するレイアウトやガーバー ファイルを入手すると、ハードウェアのプロトタイプ製作と評価を効率化できます。
このツールは、センサと LDC5072-Q1 を搭載した評価ボード向けのガーバー ファイルを生成します。
ボード ファイルを生成した後に、そのファイルがポップアップ表示されます。これに対応する PDF バージョンの入手を希望する場合、https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/ から gerber2pdf.exe をダウンロードして、gerber2pdf_ALT.exe という名前に変更し、インストール フォルダである LDC5072_Sensor_Designer/application に配置してください。
gerber2pdf_ALT.exe が見つからない場合、このツールは次のテキストを表示し、そのファイルが必要であることを伝えます。
- Cannot find Gerber2pdf.exe. (Gerber2pdf.exe が見つかりません。)
ガーバー ファイルを PDF として表示しようとする場合、ti.com または https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/ から、その実行可能ファイルをダウンロードしてください。そのファイルを、application/Gerber2pdf_ALT.exe という名前で保存します。
特長
- 電気的要件と機械的要件から誘導性センサの設計を作成します
- ツールが生成した SPICE モデルを使用し、評価と設計を反復的に実行します
- このツールが生成したガーバーと PCB レイアウトを使用し、設計ハードウェアのプロトタイプを製作します
- インストール ガイドと導入ガイドは、ダウンロード版に付属しています
- ツールのインストーラ
- ソフトウェアのマニフェスト (挙動)
- インストール ガイド
- 入門ガイド
詳細はこちら
- ご自分の myTI アカウントにログインします
- インストーラ ファイルをダウンロードし、解凍します
- ダウンロードしたインストール ガイドまたは入門ガイドの手順に従って作業を進めます
- ツールをダウンロード
- 最初の設計を開始します
ダウンロード
LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL — The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL — The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.
Installer for LDC5072-Q1 sensor design tool
製品
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
-
This tool generates Gerber files for an evaluation board containing the sensor and LDC5072.
If you would like to have PDF versions of the board files displayed after Gerbers are generated,
then please download the gerber2pdf.exe file from https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/
and place it within the installation folder LDC5072_Sensor_Designer/application as gerber2pdf_ALT.exe.
-
If gerber2pdf_ALT.exe is missing, then the tool will reminder you with the text:
Cannot find Gerber2pdf.exe.
Please download from ti.com or
https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/
if you would like to view the Gerber files as pdfs.
Save the file as application/Gerber2pdf_ALT.exe.
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | センサ設計ツールの導入ガイドとトラブルシューティング ガイド | PDF | HTML | 2023/07/27 |