HALL-TRIGGER-EVM

HALL-TRIGGER-EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は、ホール効果センサを使用してトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この評価基板 (EVM) は非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ モードのまま維持します。さらに、オプションの磁界保護機能も使用できます。この機能は、強力な外部磁界が存在するときは、電圧出力をディスエーブルにします。

特長
  • 最大 10mm のトリガ変位を電圧に変換
  • 測定電圧誤差は、キャリブレーションなしで 3% 未満、キャリブレーションありで 0.5% 未満
  • (オプション) 強力な外部磁界を検出したときは、電圧出力をディスエーブル化
  • 単四電池または 5 ~ 30V の外部電源電圧で動作
  • スリープ モードで小さいシステム消費電流 (外部磁界に対処するために選択した保護レベルに応じて 3.5 ~ 6.9μA)
NAND ゲート
SN74AUP1G00 — シングル、1 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NAND ゲート SN74HCS00 — シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、低消費電力、NAND ゲート

 

ホール エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5032 — 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

 

リニア ホール エフェクト センサ
DRV5056 — アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS22917 — 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 — 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5012 — 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5013 — 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ DRV5013-Q1 — 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ DRV5015 — 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5015-Q1 — 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5021 — 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ DRV5021-Q1 — 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 — 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ DRV5023-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ DRV5032 — 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ DRV5033 — 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ DRV5033-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ TMAG5013 — 高電圧 (28V) 高精度ホール効果ラッチ、ESD 耐性強化 TMAG5110 — 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 — 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 — 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 — 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 — 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 — 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 — 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 — リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 — 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 — 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5133 — 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ TMAG5134 — 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ TMAG5213 — 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5230 — 高性能、小型サイズ (WCSP:ウェハー チップ スケール パッケージ)、ホール効果スイッチ TMAG5231 — 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ TMAG5233 — 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 — 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
DRV5053 — 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ DRV5053-Q1 — 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ DRV5055 — アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 — 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 — アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ DRV5056-Q1 — 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ DRV5057 — デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ DRV5057-Q1 — 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ TMAG5253 — 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 — I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 — シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 — 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 — 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き) TMAG5173-Q1 — 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 — I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 — 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 — 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6184 — 高精度アナログ 360 度範囲の角度センサおよび固定ゲイン付き信号コンディショナ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM — DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板 DRV5032-SOLAR-EVM — DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板 DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 の角度評価基板 DRV5055EVM — DRV5055 評価基板 HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール HALL-HINGE-EVM — TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM — ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM — TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG3101EVM — TMAG3101-Q1 評価基板 TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM — TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM — TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板 TMAG5124EVM — TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5133EVM — TMAG5133 評価基板 TMAG5134EVM — TMAG5134 評価基板 TMAG5170DEVM — TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM — TMAG5170 評価基板 TMAG5173EVM — TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM — TMAG5233 評価基板 TMAG5253EVM — TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM — TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM — TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM — TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/10/31
製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 — 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5012 — 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5013 — 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ DRV5013-Q1 — 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ DRV5015 — 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5015-Q1 — 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5021 — 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ DRV5021-Q1 — 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 — 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ DRV5023-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ DRV5032 — 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ DRV5033 — 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ DRV5033-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ TMAG5013 — 高電圧 (28V) 高精度ホール効果ラッチ、ESD 耐性強化 TMAG5110 — 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 — 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 — 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 — 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 — 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 — 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 — 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 — リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 — 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 — 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5133 — 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ TMAG5134 — 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ TMAG5213 — 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5230 — 高性能、小型サイズ (WCSP:ウェハー チップ スケール パッケージ)、ホール効果スイッチ TMAG5231 — 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ TMAG5233 — 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 — 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
DRV5053 — 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ DRV5053-Q1 — 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ DRV5055 — アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 — 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 — アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ DRV5056-Q1 — 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ DRV5057 — デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ DRV5057-Q1 — 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ TMAG5253 — 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 — I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 — シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 — 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 — 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き) TMAG5173-Q1 — 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 — I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 — 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 — 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6184 — 高精度アナログ 360 度範囲の角度センサおよび固定ゲイン付き信号コンディショナ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM — DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板 DRV5032-SOLAR-EVM — DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板 DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 の角度評価基板 DRV5055EVM — DRV5055 評価基板 HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール HALL-HINGE-EVM — TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM — ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM — TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG3101EVM — TMAG3101-Q1 評価基板 TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM — TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM — TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板 TMAG5124EVM — TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5133EVM — TMAG5133 評価基板 TMAG5134EVM — TMAG5134 評価基板 TMAG5170DEVM — TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM — TMAG5170 評価基板 TMAG5173EVM — TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM — TMAG5233 評価基板 TMAG5253EVM — TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM — TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM — TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM — TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板

リリース情報

  • Original Release
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HALL-TRIGGER-EVM User's Guide PDF | HTML 2021/12/15
証明書 HALL-TRIGGER-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/11
設計ガイド 外部フィールド保護機能付き、非接触型、ホール効果、可変速度ト リガの外部フィールド保護機能付きリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/10/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ