詳細リクエスト
IBIS モデルとその他の設計リソースがご利用になれます。ご注文
DS160PR810EVM-RSC 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。このボードには、PCI-Express® 4.0 16xバスの伝送距離を延長できる4つのDS160PR810デバイスが搭載されています。このボードは、標準準拠テスト、性能評価、および初期システムプロトタイピングに使用できます。
IBIS モデルとその他の設計リソースがご利用になれます。ご注文
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS160PR810EVM-RSC Evaluation Module (EVM) | PDF | HTML | 2020/12/15 | ||
| 証明書 | DS160PR810EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/05 |