DRV8962EVM
DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962EVM
概要
DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。
このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 番目の電源に接続し、内部ロジック ブロックに電力を供給することもできます。
特長
- 4.5V ~ 65V 入力、H ブリッジごとの出力は、最大 5A RMS、ピーク時 8A
- 各ハーフ ブリッジ向けの電流センス機能と安定化機能を内蔵、IPROPI (電流比例出力) 使用、最大電流時に誤差 ±3% の電流センス精度
- 低電流スリープ モード (3μA)
- 各 FET で 50mΩ の低オン抵抗 (24V、25℃ 時)
- BDC ドライバに適した緩やかな減衰と惰性運転の両方のに対応
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8962EVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output
DRV8962EVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output
サポート・ソフトウェア
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/01/18 | |||
| 証明書 | DRV8962EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/02 |