バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE

EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.2
リリース日: 2023/08/15
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8452 — スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8461 — スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8462 — スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8262 — 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ DRV8952 — 電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8962 — 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8262EVM — DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8262VEVM — DRV8262 DDV パッケージのシングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8461EVM — DRV8461 DDW パッケージの評価基板 DRV8462EVM — DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8462VEVM — DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962VEVM — DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.