DRV8462VEVM

DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板

DRV8462VEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8462VEVM は、DRV8462DDVR の機能と性能を提示します。

DRV8462 は、産業用アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 10A のフルスケール電流を駆動できます。この製品は、自動マイクロステップ、停止検出、自動トルク制御、静止省電力モードなど、多くの高度な機能を搭載しています。

特長
  • 電流センス機能内蔵
  • サイレント ステップ、スマート チューン、および低ノイズの減衰モード
  • STEP/DIR 機能と SPI オプションを搭載、最大 1/256 のマイクロステッピングに対応、自動マイクロステッピング機能とマイクロステッピングのカスタム テーブルが使用可能
  • 移動の終端到達を検出する停止検出機能
  • 負荷の需要に基づいて出力電流を変更する自動トルク制御機能
  • 包括的な保護機能UVLO、OCP、TSD、開路、nFAULT ピン
ESD 保護ダイオード
TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz MCU MSP430F5528 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS735 イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8462VEVM — DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8462VEVM DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8452 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8461 スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8462 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8262 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ DRV8952 電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8962 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8262EVM DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8262VEVM DRV8262 DDV パッケージのシングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8461EVM DRV8461 DDW パッケージの評価基板 DRV8462EVM DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8462VEVM DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8962EVM DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962VEVM DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
バージョン: 1.0.2
リリース日: 2023/08/15
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8452 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8461 スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8462 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8262 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ DRV8952 電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8962 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8262EVM DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8262VEVM DRV8262 DDV パッケージのシングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8461EVM DRV8461 DDW パッケージの評価基板 DRV8462EVM DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8462VEVM DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8962EVM DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962VEVM DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/01/18
証明書 DRV8462VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。