DRV8305-Q1EVM
DRV8305-Q1 車載対応、3 相モーター ゲート ドライバの評価基板
DRV8305-Q1EVM
概要
DRV8305-Q1EVM 評価基板(EVM)は、入力電圧が 4.4V ~ 45V、出力電流が 25A の 3 相モーター ドライブおよび制御システムです。採用している製品は、DRV8305-Q1 車載モーター用ゲート ドライバ、TMS320F28027 モーター制御マイコン、CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET です。多数のテスト ポイント、複数のインターフェイス、高い構成能力を備えたボードを通じ、DRV8305-Q1 のシンプルな評価を可能にします。
この評価基板はバッテリ逆極性保護機能をオンボード搭載しており、TPS7B6933-Q1 LDOから 3.3V の安定化電源電圧の供給を受けるほか、制御信号とフィードバック信号すべてにアクセスするためのインターフェイス ヘッダーを実装しており、オンボードの XDS100v2 エミュレータも利用できます。さらに、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント センス機能が搭載されており、センサレス BLDC 制御アルゴリズムに最適です。このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する完全な保護機能を備えており、SPI インターフェースを介して簡単に設定できます。
この評価基板は、InstaSPIN-FOC センサレス制御ソリューションを使用する MotorWare を通じ、主要ソフトウェアによるサポートが利用できることから、DRV8305-Q1 の評価と迅速な開発に最適です。
特長
- 4.4V~45V の動作電源電圧範囲
- 最大 25A の連続出力電流をサポート
- センサレス BLDC 制御ソリューション用の位相電圧/電流フィードバックを提供
- 完全なブラシレス DC 制御/駆動段
- オンボード XDS100v2 エミュレータ
- DRV8305-Q1 評価基板
- Micro-USB ケーブル
BLDC ドライバ
C2000 リアルタイム マイコン
詳細はこちら
- DRV8305-Q1EVM のご注文
- DRV8305-Q1 評価基板のユーザー ガイド (Rev. A) をダウンロード
- DRV8305-Q1 評価基板のユーザーガイド (Rev. A) の指示に従う
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 車載 3 相モーター・ゲート・ドライバの評価モジュール
DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 車載 3 相モーター・ゲート・ドライバの評価モジュール
ファームウェア
SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc661 or www.ti.com/lit/xx/slvc661/slvc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC661. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8305-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016/05/02 | |||
| ユーザー・ガイド | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |||
| 証明書 | DRV8305-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |