TIDA-00645

1-PWM ブラシレス DC モーター制御 TI リファレンス・デザイン

TIDA-00645

設計ファイル

概要

This design is a 3-phase sensored Brushless DC Motor controller that uses a single PWM input for controlling speed and three active-high hall sensors for rotor position detection.  The DRV8305's integrated commutation table simplifies the microcontroller firmware required for proper commutation.  The DRV8305 automatically handles dead time insertion and gate drive current control, both of which can adjusted using the drivers SPI interface.

特長
  • 12 – 24 Volt Operation
  • Control scheme requires only a single PWM Signal and three digital hall states
  • Onboard header and pull-up resistors for direct connection of active-high Hall Sensors
  • SPI communication between MCU and Driver for fast parameter adjustments
  • Onboard JTAG header for in-circuit flashing of microcontroller firmware
  • Small 3 x 2 inch board includes both power and control stage
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAV0.PDF (785 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI21.PDF (181 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI20.PDF (217 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI23.ZIP (841 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB68.ZIP (442 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI22.PDF (1367 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI19.PDF (437 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8305電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 45V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00645 1-PWM ブラシレス DC モーター制御 TI リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB69 TIDA-00645 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00645 1-PWM ブラシレス DC モーター制御 TI リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb69 or www.ti.com/lit/xx/tidcb69/tidcb69.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB69. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00645 Test Results 2015/10/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。