TIDA-00643
4.4V ~ 30V、15A、高性能ブラシレス DC ドローン・プロペラ・コントローラのリファレンス・デザイン
TIDA-00643
概要
TIDA-00643 リファレンス・デザインは、大出力ドローン、クワッドコプター、プロペラ、ファン、ポンプの各アプリケーションに適した、4.4 ~ 30V ブラシレス DC モータ・コントローラを提示します。このデザインは、ブラシレス DC モーター・ゲート・ドライバである TI の DRV8305、30V NexFET パワー MOSFET である CSD17573Q5B、TVS (過渡電圧サプレッサ) 保護 IC である TPD4E05U06、C2000 モーター制御マイコン、および 3.3V 降圧コンバータである LMR16006 を使用しています。また、InstaSPINTM-FOCを活用してセンサレス・フィールド・オリエンテッド・モーター制御を行い、中央コントローラから受け取った外部リファレンス信号を使用してモーター速度を制御します。このデザインは、高効率で大出力の BLDC モーター・システムを提示することを目的にしています。
特長
- 入力電圧範囲:4.4V ~ 30V
- 15A RMS、23A のピーク出力電流能力
- 超小型フォーム・ファクタ (L x W:奥行 x 幅):2.2 インチ x 1.0 インチ (5.59cm x 2.54cm)
- オンボードの 3.3V、0.6A 降圧コンバータ
- InstaSPIN-FOC センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール) を使用するモーター制御
- MOSFET の過電流保護と電源の低電圧保護など、幅広いシステム保護機能を搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHG7.PDF (219 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb14 or www.ti.com/lit/xx/tidcb14/tidcb14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB14. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | High-Performance Brushless DC Propeller Controller Design Guide | 2015/09/09 |